1. Главная страница
  2. Продукция
  3. E18071

Встраиваемый разъем типа "папа"

RSTGB040ALS00.3-04

E18071

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

  • Удобное для пользователя оборудование для распределителей и корпусов с соединениями для разъемов
  • Простая и быстрая установка в стенку контейнера
  • Прочное металлическое исполнение
  • Высокая степень защиты для соответствия требованиям сложных условий эксплуатации
  • Широкий диапазон рабочих температур
Скачать
Technische Details
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] < 600 AC/DC
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -20...100
Степень защиты IP 68
Механические данные
Вес [g] 36,287
Монтажная резьба M20 x 1,5
Материал алюминий анодное оксидирование
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение
, PVC (поливинилхлорид); 4 x 1,5 mm² / AWG 16
электрическое подключение - разъем
Соединение Разъем: 1 x 7/8", прямой; Литой корпус: алюминий, анодное оксидирование; Контакты: позолоченый
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — E18071-00 — 24.07.2006 —