1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Принадлежности
  4. Принадлежности для запорно-регулирующей арматуры
  5. Монтажные наборы для вентильных приводов
  6. E12674

E12674

уголок для монтажа

VALVE BRACKET 20-40MM

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

Скачать
Technische Details
Приложение
Исполнение для механических интерфейсов для пневматических приводов VDI / VDE 3845
Механические данные
Вес [g] 471,5
Расстояние между отверстиями для монтажного кронштейна 80 / 130 mm
Высота вала задвижки клапана 20 / 30 / 40 mm
Материал уголок для монтажа: нерж. сталь (1.4404 / 316L); переходник вала: алюминий
Принадлежности
Принадлежности (поставляются в комплекте)
винт с цилиндрической головкой: 1 x M6 x 60, нерж.сталь
винты головки разъема: 8 x M5 x 8, нерж.сталь
Шестиугольные гайки: 8 x M5, нерж.сталь
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — E12674-01 — 21.08.2019 —