1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Принадлежности
  4. Принадлежности для запорно-регулирующей арматуры
  5. Монтажные наборы для вентильных приводов
  6. E12628

E12628

уголок для монтажа

VALVE BRACKET 30-50MM

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

Скачать
Technische Details
Приложение
Исполнение для механических интерфейсов для пневматических приводов VDI / VDE 3845
Механические данные
Вес [g] 454,5
Расстояние между отверстиями для монтажного кронштейна 80 / 130 mm
Высота вала задвижки клапана 30 / 40 / 50 mm
Материал уголок для монтажа: нерж. сталь (1.4404 / 316L); переходник вала: алюминий
Принадлежности
Принадлежности (поставляются в комплекте)
винт с цилиндрической головкой: 1 x M6 x 45, нерж.сталь
винты головки разъема: 8 x M5 x 8, нерж.сталь
Шестиугольные гайки: 8 x M5, нерж.сталь
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — E12628-01 — 21.08.2019 —