1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Принадлежности
  4. Принадлежности для датчиков позиционирования
  5. Монтажные пластины
  6. E12586

E12586

распорная втулка

SPACER FOR MN5xxS/E1104S

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

Скачать
Technische Details
Приложение
Применение Для задач обеспечения безопасности на производстве
Установка для магнитного датчика МN5; для установки на ферромагнитный металл
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -25...80
Механические данные
Вес [g] 48
Материал PA (полиамид)
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — E12586-00 —