1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Кабельные и разъёмные соединения
  4. Промышленное применение / заводская автоматизация
  5. Джамперные кабели
  6. E12557

E12557

Соединительный кабель

VDOGS040PLS0002H04DOGS040PLS

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

  • Для применения в подвижной технике и машинах
  • Широкий диапазон рабочих температур
  • DEUTSCH разъём для быстрого и простого подключения к бортовой системе
  • Высокая степень защиты для соответствия требованиям сложных условий эксплуатации
  • PUR-кабель
Скачать
Technische Details
Приложение
Особенности без силикона
Без силикона да
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] 12...24 DC
Класс защиты III
Макс. общая токовая нагрузка [A] 4
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -40...85
Температура окружающей среды во время работы [°C] -30...70
Степень защиты IP 67; (соединительный разъем подключен)
Механические данные
Вес [g] 193,7
Материал DEUTSCH разъём: PA (полиамид)
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение
Кабель: 2 m, PUR (полиуретан), фиолетовый, Ø 10,8 mm; 2 x 0,50 mm² / AWG 20
электрическое подключение - Разъём
Соединение Разъем: 1 x DEUTSCH разъём, прямой; Контакты: никелированн.
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — E12557-00 — 30.03.2017 —