1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Принадлежности
  4. Защита приборов
  5. Защитные заглушки
  6. E12542

E12542

Защитный колпачок

Protective cap M12 V4A 4pcs.

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

  • Защита от проникновения влаги для распределительных коробок и модулей
  • Обеспечение степени защиты даже если разъемы не используются
  • Для гигиенических областей и влажных сред в пищевой промышленности
  • Прочное исполнение из нержавеющей стали
Скачать
Technische Details
Приложение
Исполнение Для гигиенических областей и влажных сред, для применения в пищевой промышленности
Установка Использование только с устройствами с классом защиты III
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -25...100
Механические данные
Вес [g] 27,1
Материал заглушки: нерж. сталь (1.4404 / 316L); Уплотнение: EPDM
Момент затяжки [Nm] 0,6; (Учитывайте максимальное значение эквивалента)
Примечания
Упаковочная величина 4 шт.
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — E12542-00 — 26.01.2017 —