1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Кабельные и разъёмные соединения
  4. Промышленное применение / заводская автоматизация
  5. Ethernet и соединительные кабели
  6. E12511

E12511

Соединительный кабель с разъемом

ASTGH040ZDS0005H04

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

  • Надежная передача сигнала для приборов с интерфейсом Ethernet
  • Для простой и быстрой настройки параметров и установки
  • Широкий диапазон рабочих температур
  • Высокая степень защиты для соответствия требованиям сложных условий эксплуатации
  • Хорошая электромагнитная совместимость благодаря экранированному кабелю
Скачать
Technische Details
Приложение
Особенности позолоченные контакты
Исполнение кабель Ethernet, D-кодировка
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] < 250 AC/DC
Макс. общая токовая нагрузка [A] 4
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -40...70
Степень защиты IP 67
Механические данные
Вес [g] 345,9
Размеры [mm] 15 x 15 x 47,3
Материал TPU
Материал накидной гайки отливка из цинка, никелированн.
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение
Кабель: 5 m, PVC (поливинилхлорид), зелёный, Ø 6,5 mm; 4 x 0,34 mm²
электрическое подключение - разъем
Соединение Разъем: 1 x M12, прямой; Литой корпус: TPU; Блокировка: отливка из цинка, никелированн.; Контакты: позолоченый; Экранированный соединительный кабель: экран подключен
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — E12511-00 — 02.05.2016 —