1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Кабельные и разъёмные соединения
  4. Промышленное применение / заводская автоматизация
  5. Ethernet и соединительные кабели
  6. E12283

E12283

Соединительный кабель

VSTGN040ZDS0005G04STGP080--S

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

  • Для подключения к интерфейсу настройки параметров датчика
  • Для надежной передачи сигнала
Скачать
Technische Details
Приложение
Особенности экранированный кабель
Исполнение кабель Ethernet
Применение Кроссоверный патчкорд; соединительный кабель
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -25...70
Степень защиты IP 67; IP 42; (вилка М12 / вилка RJ45)
Механические данные
Вес [g] 371,3
Материал PUR / PC
Материал накидной гайки отливка из цинка, никелированн.
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение - разъем M12
Разъем: 1 x M12, прямой; Литой корпус: PUR (полиуретан); Блокировка: отливка из цинка, никелированн.; Момент затяжки: 0,7...0,9 Nm
электрическое подключение
Соединение Кабель: 5 m, PVC (поливинилхлорид), зелёный, Ø 6,2 mm, экранированный; 4 x 0,38 mm²
электрическое подключение - разъем RJ45
Разъем: 1 x RJ45, прямой; Литой корпус: PC; Экранированный соединительный кабель: экранированный
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — E12283-01 — 11.05.2015 —