1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Кабельные и разъёмные соединения
  4. Промышленное применение / заводская автоматизация
  5. Ethernet и соединительные кабели
  6. E12090

E12090

Соединительный кабель

VSTGN040ZDS0002L04STGP080--S

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

  • Для подключения к интерфейсу настройки параметров датчика
  • Для надежной передачи сигнала
  • Хорошая электромагнитная совместимость благодаря экранированному кабелю
Скачать
Technische Details
Приложение
Особенности экранированный кабель
Исполнение кабель Ethernet, D-кодировка
Применение Кроссоверный патчкорд; соединительный кабель
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -25...70
Степень защиты IP 67; IP 20; (вилка М12 / вилка RJ45)
Механические данные
Вес [g] 166,7
Материал TPU / PA
Материал накидной гайки отливка из цинка, никелированн.
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение - разъем M12
Разъем: 1 x M12, прямой; Литой корпус: PA (полиамид); Блокировка: отливка из цинка, никелированн.; Момент затяжки: 0,7...0,9 Nm
электрическое подключение
Соединение Кабель: 2 m, PVC (поливинилхлорид), зелёный, Ø 6,5 mm, экранированный; 2 x 2 x 0,38 mm²
электрическое подключение - разъем RJ45
Разъем: 1 x RJ45, прямой; Литой корпус: TPU
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — E12090-01 — 05.04.2016 —