1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Принадлежности
  4. Принадлежности для датчиков цилиндров
  5. Монтажный адаптер
  6. E11799

E11799

Встраиваемый адаптер для цилиндров со штоком/профилированных цилиндров

ADAPT TIE ROD/PROFILE/CYL

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

  • Для адаптации датчиков цилиндров к цилиндрам с соединительными тягами
  • Прочное металлическое исполнение для применения в тяжелых условиях эксплуатации
  • Небольшая высота благодаря новым техническим разработкам
  • Защита положения датчика в адаптере
  • Простой, быстрый и недорогой монтаж

Скачать
Technische Details
Приложение
Исполнение для типов MKT
Механические данные
Вес [g] 21,4
Размеры [mm] 25,9 x 25 x 34,2
Материал алюминий; винт: нерж.сталь
Размер резьбы [mm] 9...15
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — E11799-00 — 12.10.2004 —