1. Главная страница
  2. Продукция
  3. E11716

Более недоступно - архивная позиция

E11716

Штекер с клеммами

SSTGH050VASFPKG

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

Скачать
Technische Details
Приложение
Без силикона да
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] < 125 AC/DC
Макс. общая токовая нагрузка [A] 4; (...40 °C)
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -40...85
Степень защиты IP 67
Механические данные
Размеры [mm] 20 x 20 x 52
Материал PA (полиамид)
Материал накидной гайки нерж. сталь (1.4571/316Ti)
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение
контактные зажимы: ...0,75 mm²; Защитная кабельная оболочка: Ø 6...8 mm
электрическое подключение - разъем
Соединение Разъем: 1 x M12, прямой; Литой корпус: PA (полиамид); Блокировка: нерж. сталь (1.4571/316Ti); Контакты: позолоченый
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — E11716-00 — 22.04.2004 —