1. Главная страница
  2. Продукция
  3. E11646

Более недоступно - архивная позиция

E11646

Соединительный кабель с разъемом

ASTGH040VAS0010E04

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

  • cruus
Скачать
Technische Details
Приложение
Без силикона да
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] < 250 AC / < 300 DC
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -25...100
Степень защиты IP 68; IP 69K
Механические данные
Размеры [mm] 15 x 15 x 41,5
Материал PVC (поливинилхлорид)
Материал накидной гайки нерж. сталь (1.4404 / 316L)
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение
Кабель: 10 m, PVC (поливинилхлорид), оранжевый, Ø 5,3 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm )
электрическое подключение - разъем
Соединение Разъем: 1 x M12, прямой; Литой корпус: PVC (поливинилхлорид); Блокировка: нерж. сталь (1.4404 / 316L); Контакты: позолоченый; Момент затяжки: 0,7...0,9 Nm
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — E11646-00 — 01.10.2004 —