1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Кабельные и разъёмные соединения
  4. Промышленное применение / заводская автоматизация
  5. Джамперные кабели с разъемом для клапана
  6. E11622

E11622

Джамперный кабель с разъемом для клапана

VVDAA040MSS0002H03STGH020MSS

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

  • Надежное подключение клапанов в поле
  • Высокая степень защиты для соответствия требованиям сложных условий эксплуатации
  • Широкий диапазон рабочих температур
  • Прочные прямоугольные разъемы
Скачать
Technische Details
Приложение
Применение измерение тока
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] < 24 AC/DC
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -40...90
Степень защиты IP 67; IP 69K
Механические данные
Вес [g] 152,5
Материал TPU
Материал накидной гайки латунь, никелированн. / латунь, никелированн.
Принадлежности
Принадлежности (поставляются в комплекте)
винт
маркер
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение - разъем
Разъем: 1 x M12, прямой; Литой корпус: TPU; Блокировка: латунь, никелированн.; Момент затяжки: 0,5 Nm
электрическое подключение
Соединение Кабель: 2 m, PUR (полиуретан); 2 x 0,75 mm²
электрическое подключение - Разъём
Разъем: 1 x клапан типа A DIN, угловой; Литой корпус: TPU; Блокировка: латунь, никелированн.; Момент затяжки: 0,5 Nm
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — E11622-00 — 06.01.2010 —