1. Главная страница
  2. Продукция
  3. E11223

Более недоступно - архивная позиция

Заменено на: EVT135 – Сравнение продукции: E11223 / EVT135

E11223

Соединительный кабель с разъемом

ADOGF040VAS0005E04

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

Скачать
Technische Details
Приложение
Без силикона да
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] < 60 AC / < 75 DC
Класс защиты III
Макс. общая токовая нагрузка [A] 3
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -25...90
Степень защиты IP 68
Механические данные
Размеры [mm] 10 x 10 x 31
Материал PVC (поливинилхлорид)
Материал накидной гайки нерж. сталь (1.4404 / 316L) / нерж. сталь (1.4404 / 316L)
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение
Кабель: 5 m, PVC (поливинилхлорид), оранжевый, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm )
электрическое подключение - Разъём
Соединение Разъем: 1 x M8, прямой; Литой корпус: PVC (поливинилхлорид); Блокировка: нерж. сталь (1.4404 / 316L); Момент затяжки: 0,6...0,7 Nm
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — E11223-00 — 01.09.2008 —