1. Главная страница
  2. Продукция
  3. E11020

Более недоступно - архивная позиция

E11020

Распределительная коробка

ZDO6H05DMSS0010H15

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

Скачать
Technische Details
Приложение
Без силикона да
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] 10...30 DC
Класс защиты II
Макс. токовая нагрузка на каждый модуль/гнездо [A] 4
Макс. общая токовая нагрузка [A] 12
Выходы
Электрическое исполнение PNP
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -15...80
Степень защиты IP 67
Механические данные
Материал TPU
Количество портов распределительной коробки 6
Тип подключения M12
Дисплеи / Элементы управления
Дисплей
Состояние выхода 12 x светодиод, жёлтый
режим работы 1 x светодиод, зелёный
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение
Кабель: 10 m, PUR (полиуретан), Без галогена; 12 x 0,5 mm² (63 x Ø 0,1 mm ) + 3 x 1,0 mm² (127 x Ø 0,1 mm )
электрическое подключение - паз
Соединение Разъем: 6 x M12; Литой корпус: TPU; Контакты: позолоченый; Момент затяжки: 0,5 Nm
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — E11020-00 — 21.07.2004 —