1. Главная страница
  2. Продукция
  3. E10835

Более недоступно - архивная позиция

Заменено на: E10411 – Сравнение продукции: E10835 / E10411

Встраиваемый разъем типа "папа"

ESTGH040MSS00,5E04 (PG9)

E10835

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

Скачать
Technische Details
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] < 250 AC / < 300 DC
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -25...80
Степень защиты IP 67
Механические данные
Монтажная резьба PG 9
Материал латунь никелированн.
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение
Кабель: 0,5 m, PVC (поливинилхлорид); 4 x 0,34 mm²
электрическое подключение - разъем
Соединение Разъем: 1 x M12; Литой корпус: латунь, никелированн.
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — E10835-00 — 17.05.2006 —