1. Главная страница
  2. Продукция
  3. E10831

Более недоступно - архивная позиция

Предлагаем альтернативу: EVC023 – Сравнение продукции: E10831 / EVC023
Обратите внимание на любые различия в технических данных для выбора альтернативного продукта и принадлежностей.

Соединительный кабель

VDOAH043MSS0002F04STGH040MSS

E10831

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

Скачать
Technische Details
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] 10...30 DC
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -25...70
Степень защиты IP 67
Механические данные
Материал TPU
Дисплеи / Элементы управления
Дисплей
Состояние выхода 1 x светодиод, жёлтый
режим работы 1 x светодиод, зелёный
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение
Соединение Кабель: 2 m, PVC (поливинилхлорид), оранжевый, Ø 5 mm; полимиризован облучением; 4 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,15 mm )
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — E10831-00 — 06.03.2003 —