1. Главная страница
  2. Продукция
  3. E10768

Более недоступно - архивная позиция

Заменено на: E11819 – Сравнение продукции: E10768 / E11819

E10768

Крепежный хомут для круглых цилиндров

FIXING STRAP CLEAN-LINE CYL

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

Скачать
Technische Details
Механические данные
Размеры [mm] Ø 40
Материал нерж. сталь (1.4305/303)
Диаметр поршня [mm] 40
Прижимной диаметр [mm] 38...49; (48...59)
Принадлежности
Принадлежности (поставляются в комплекте)
Адаптер:, для типов, MKT
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — E10768-01 — 24.07.2008 —