1. Главная страница
  2. Продукция
  3. E10672

Более недоступно - архивная позиция

Джамперный кабель с разъемом для клапана

VVSAC041--S0001B03STGH040MSS

E10672

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

Скачать
Technische Details
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] < 24 AC/DC
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -25...90
Степень защиты IP 65
Механические данные
Материал TPU
Материал накидной гайки латунь, никелированн. / латунь, никелированн.
Дисплеи / Элементы управления
Дисплей
Состояние выхода 1 x светодиод, жёлтый
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение - разъем
Разъем: 1 x M12, прямой; Литой корпус: TPU; Блокировка: латунь, никелированн.
электрическое подключение
Соединение Кабель: 1 m, PUR (полиуретан); 3 x 0,34 mm²
электрическое подключение - Разъём
Разъем: 1 x клапан типа A DIN, угловой; Литой корпус: TPU; Блокировка: латунь, никелированн.
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — E10672-00 — 06.03.2003 —