1. Главная страница
  2. Продукция
  3. E10588

Более недоступно - архивная позиция

Предлагаем альтернативу: EVC071 – Сравнение продукции: E10588 / EVC071
Обратите внимание на любые различия в технических данных для выбора альтернативного продукта и принадлежностей.

Соединительный кабель с разъемом

ADOGH050MSS0005A05

E10588

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

Скачать
Technische Details
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] < 30 AC / < 36 DC
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -25...90
Степень защиты IP 67
Механические данные
Размеры [mm] 15 x 15 x 43
Материал TPU
Материал накидной гайки латунь, никелированн.
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение
Кабель: 5 m, PUR / PVC, оранжевый, Ø 5,2 mm; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm )
электрическое подключение - Разъём
Соединение Разъем: 1 x M12, прямой; Литой корпус: TPU; Блокировка: латунь, никелированн.
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — E10588-00 — 06.03.2003 —