1. Главная страница
  2. Продукция
  3. E10474

Более недоступно - архивная позиция

E10474

Y-образный распределитель

ZDOAH040MSS0,07A02DOGH040MSS

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

Скачать
Technische Details
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] 10...60 AC/DC
Макс. токовая нагрузка на каждый модуль/гнездо [A] 4
Макс. общая токовая нагрузка [A] 4
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -25...90
Степень защиты IP 67
Механические данные
Материал TPU
Материал накидной гайки латунь, никелированн. / латунь, никелированн.
Количество портов распределительной коробки 2
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение
Кабель: 0,77 m, PUR / PVC, черный, Ø 5 mm; 2 x 0,34 mm² (32 x Ø 0,1 mm )
электрическое подключение - Разъём
Разъем: 2 x M12; Литой корпус: TPU; Блокировка: латунь, никелированн.; Момент затяжки: 0,5 Nm
электрическое подключение - разъем
Соединение Разъем: 2 x M12; Литой корпус: TPU; Блокировка: латунь, никелированн.; Момент затяжки: 0,5 Nm
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — E10474-00 — 06.03.2003 —