1. Главная страница
  2. Продукция
  3. E10356

Более недоступно - архивная позиция

E10356

Соединительный кабель с разъемом

ADOAH040MSN0005A04

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

Скачать
Technische Details
Приложение
Применение взрывоопасная зона класса 1
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] < 15 DC
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -25...90
Степень защиты IP 67
Классификация безопасности
Макс. внутренняя емкость [nF] 0,49
Макс. внутренняя индуктивность [µH] 10
Механические данные
Размеры [mm] 27 x 15 x 39
Материал TPU
Материал накидной гайки латунь, никелированн.
Примечания
Примечания
При использовании разъемов во взрывоопасных зонах (ATEX) есть особые требования к проводке.
Пользователь должен соблюдать требования правил установки.
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение
Кабель: 5 m, PUR / PVC, синий, Ø 5 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm )
электрическое подключение - Разъём
Соединение Разъем: 1 x M12, угловой; Литой корпус: TPU; Блокировка: латунь, никелированн.; Момент затяжки: 0,5 Nm
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — E10356-00 — 03.03.2006 —