1. Главная страница
  2. Продукция
  3. E10346

Более недоступно - архивная позиция

Заменено на: E11505 – Сравнение продукции: E10346 / E11505

E10346

Штекер с клеммами

SSTAH040MSSFKPG

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

Скачать
Technische Details
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] < 125 AC / < 150 DC
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -40...85
Степень защиты IP 67
Механические данные
Материал PBT (полибутилентерефталат)
Материал накидной гайки латунь, никелированн.
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение
контактные зажимы: ...0,5 mm²; Защитная кабельная оболочка: Ø 4...6 mm
электрическое подключение - разъем
Соединение Разъем: 1 x M12, угловой; Литой корпус: PBT (полибутилентерефталат); Блокировка: латунь, никелированн.
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — E10346-00 — 06.03.2003 —