1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Принадлежности
  4. Принадлежности для датчиков позиционирования
  5. Монтажные панели
  6. E10270

Дата окончания производства: {{"2019-03-31T00:00:00.000+01:00" | date}}

E10270

Монтажная доска

MOUNTING BASE NPT/IME/2WIRE

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

  • Обеспечение определенного положения установки
  • Для монтажа датчиков с прямоугольным корпусом
  • Простая и быстрая замена без повторной настройки
  • Надежная защита от повреждения
  • Быстрый и простой монтаж на поверхность
Скачать
Technische Details
Приложение
Исполнение для 2-проводных датчиков
Механические данные
Вес [g] 62,6
Материал PPE
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — E10270-00 — 06.03.2003 —