1. Главная страница
  2. Продукция
  3. E10255

Более недоступно - архивная позиция

Предлагаем альтернативу: EVC009 – Сравнение продукции: E10255 / EVC009
Обратите внимание на любые различия в технических данных для выбора альтернативного продукта и принадлежностей.

E10255

Соединительный кабель с разъемом

ADOAH042ZDS0010A03

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.
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
Температура окружающей среды [°C] -25...90
Степень защиты IP 68
Испытания / одобрения
ЭMC
EN 60947-5-2
Механические данные
Размеры [mm] 36 x 15 x 26
Материал PUR (полиуретан)
Материал накидной гайки отливка из цинка, никелированн.
Дисплеи / Элементы управления
Дисплей
Состояние выхода 1 x светодиод, жёлтый
режим работы 1 x светодиод, зелёный
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение
Кабель: 10 m, PUR / PVC, черный, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm² (182 x Ø 0,05 mm )
электрическое подключение - Разъём
Соединение Разъем: 1 x M12, угловой; Литой корпус: PUR (полиуретан); Блокировка: отливка из цинка, никелированн.
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — E10255-00 — 06.03.2003 —