1. Главная страница
  2. Продукция
  3. E10105

Более недоступно - архивная позиция

E10105

Соединительный кабель с разъемом

ADOGB030PLS0005E03

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

Скачать
Technische Details
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] 10...30 DC
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -40...90
Степень защиты IP 68
Механические данные
Размеры [mm] 26 x 26 x 60
Материал TPU
Материал накидной гайки PA (полиамид)
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение
Кабель: 5 m, PVC (поливинилхлорид), оранжевый, Ø 5 mm; 3 x 0,75 mm² (22 x Ø 0,2 mm )
электрическое подключение - Разъём
Соединение Разъем: 1 x 7/8", прямой; Литой корпус: TPU; Блокировка: PA (полиамид)
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — E10105-00 — 06.03.2003 —