1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Кабельные и разъёмные соединения
  4. Полный обзор продукции
  5. Разъемы с клеммами
  6. E1001A

E1001A

Разъём с клеммами

SDOGL070PLNFKPG/1D/1G

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

  • Для применения во взрывоопасной среде
  • Широкий диапазон рабочих температур
  • Позолоченные контакты для надежного электрического подключения
  • Высокая степень защиты для соответствия требованиям сложных условий эксплуатации
  • Безопасное кабельное подключение с винтовыми клеммами
Скачать
Technische Details
Приложение
Особенности позолоченные контакты
Применение Подключение к сертифицированной искробезопасной цепи тока
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -20...80
Степень защиты IP 67
Испытания / одобрения
Разрешение BVS 05 ATEX E106
Маркировка АТЕХ II 1G Ex ia IIC T6 Ga
II 1D Ex ia IIIB T85°C Da
II 1D Ex ia IIIC T85°C Da
Механические данные
Вес [g] 59,1
Размеры [mm] 29 x 29 x 71
Материал PBT (полибутилентерефталат)
Материал накидной гайки PA (полиамид)
Примечания
Примечания
Ta в соответствии с "Общей мощностью токовых цепей" в соответствующей инструкции по эксплуатации (часть, касающаяся безопасности ATEX)
К разъемам можно подключить несколько искробезопасных цепей.
Сумма напряжений одного или нескольких искробезопасных цепей не должна превышать следующее значение:
Utotal max = 60 В (пик значения)
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение
контактные зажимы: ...2,5 mm²; Защитная кабельная оболочка: Ø 10...12 mm
электрическое подключение - Разъём
Соединение Разъем: 1 x Rd24, прямой; Литой корпус: PBT (полибутилентерефталат); Блокировка: PA (полиамид); Контакты: позолоченый
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — RU-RU — E1001A — 01.03.2011 —