1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Принадлежности
  4. Принадлежности для датчиков позиционирования
  5. Крепежные хомуты
  6. E10017

E10017

Монтажный адаптер

MOUNTING CLAMP D34 MM

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

  • Для монтажа цилиндрических датчиков
  • Простое, быстрое и недорогое крепление
  • Надежное крепление с помощью двух винтов
Скачать
Technische Details
Механические данные
Вес [g] 51,6
Размеры [mm] 56 x 58 x 20
Внутренний диаметр [mm] 34
Материал PBT (полибутилентерефталат)
Принадлежности
Принадлежности (поставляются в комплекте)
винты головки разъема: 2 x M5 x 50
пружинная шайба: 2
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — E10017-00 — 10.03.2014 —