1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Датчики контроля угловых и линейных перемещений
  4. Устройства индикации и контроля
  5. Дисплеи для отображения рабочего значения
  6. DX2041

DX2041

Многофункциональный дисплей для контроля аналоговых стандартных сигналов

DISPLAY/AX460/AC/DC

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

  • Хорошо читаемый цветной дисплей с сенсорным экраном
  • Большой диапазон рабочего напряжения AC/DC
  • Надежный мониторинг датчиков с аналоговыми стандартными сигналами
  • Свободно масштабируемое отображение значений и сочетаний сигналов
  • ce
Скачать
Technische Details
Характеристики
Размеры [mm] 48 x 112 x 116
Приложение
Применение отображение и мониторинг аналоговых сигналов; напр. датчики давления, температуры или потока
Электронные данные
Частота АС [Hz] 50...60
Рабочее напряжение [V] 115...230 AC / 18...30 DC
Потребление тока [mA] 100
Входы/выходы
Количество входов и выходов Количество аналоговых входов: 2
Входы
Количество аналоговых входов 2
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -20...60
Температура хранения [°C] -25...70
Степень защиты IP 65
Степень защиты клемм IP 20
Испытания / одобрения
ЭMC
EN 61000-6-2
EN 61000-6-3
EN 61000-6-4
Механические данные
Вес [g] 349
Способ монтажа отверстие в панели: 91 x 43 mm
Размеры [mm] 48 x 112 x 116
Материал Noryl UL94-V-0
Дисплеи / Элементы управления
Дисплей
Цветной дисплей Графический ЖК-дисплей, Сенсорный экран
электрическое подключение
Соединение винтовые клеммы:
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — DX2041-00 — 20.03.2017 —