1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Датчики контроля угловых и линейных перемещений
  4. Системы для оценки стандартных сигналов
  5. Дисплеи с функцией мониторинга
  6. DX2032

DX2032

Многофункциональный дисплей для контроля вращения, скорости и времени

DISPLAY/FX460/ANALOG/DC

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

  • Для мониторинга скорости вращения, скорости, количества или времени обработки
  • Для отображения и оценки импульсной последовательности с высокой частотой входных импульсов
  • Хорошо видимый ЖК дисплей
  • Интуитивное управление благодаря сенсорному дисплею и тексту
  • С четырьмя программируемыми коммутационными выходами и аналоговым выходом
  • ce
Скачать
Technische Details
Характеристики
Размеры [mm] 48 x 112 x 116
Приложение
Применение Универсальная оценка и отображение для всех физических единиц, которые можно вычислить из импульсной последовательности
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] 18...30 DC
Потребление тока [mA] 100
Входы/выходы
Количество входов и выходов Количество цифровых входов: 2; Количество цифровых выходов: 4; Количество аналоговых выходов: 1
Входы
Количество цифровых входов 2
Выходы
Количество цифровых выходов 4
Количество аналоговых выходов 1
Аналоговый выход по току [mA] 4...20
Наиб.нагрузка [Ω] 270
Аналоговый выход по напряжению [V] -10...10
Защита от перегрузок по току да
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -20...60
Температура хранения [°C] -25...70
Степень защиты IP 65
Степень защиты клемм IP 20
Испытания / одобрения
ЭMC
EN 61000-6-2
EN 61000-6-3
EN 61000-6-4
Механические данные
Вес [g] 302,5
Способ монтажа отверстие в панели: 91 x 43 mm
Размеры [mm] 48 x 112 x 116
Материал Noryl UL94-V-0
Дисплеи / Элементы управления
Дисплей
Цветной дисплей Графический ЖК-дисплей, Сенсорный экран
электрическое подключение
Соединение винтовые клеммы:
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — DX2032-00 — 03.02.2017 —