1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Датчики контроля угловых и линейных перемещений
  4. Устройства индикации и контроля
  5. Дисплеи для контроля импульсных сигналов
  6. DX2021

DX2021

Многофункциональный дисплей для контроля вращения, скорости и времени

DISPLAY/FX460/AC/DC

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

  • Для мониторинга скорости вращения, скорости, количества или времени обработки
  • Для отображения и оценки импульсной последовательности с высокой частотой входных импульсов
  • Хорошо видимый ЖК дисплей
  • Интуитивное управление благодаря сенсорному дисплею и тексту
  • Различные настраиваемые функции мониторинга
  • ce
Скачать
Technische Details
Характеристики
Размеры [mm] 48 x 112 x 116
Приложение
Применение Универсальная оценка и отображение для всех физических единиц, которые можно вычислить из импульсной последовательности
Электронные данные
Частота АС [Hz] 50...60
Рабочее напряжение [V] 115...230 AC / 18...30 DC
Потребление тока [mA] 100
Входы/выходы
Количество входов и выходов Количество цифровых входов: 2
Входы
Количество цифровых входов 2
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -20...60
Температура хранения [°C] -25...70
Степень защиты IP 65
Степень защиты клемм IP 20
Испытания / одобрения
ЭMC
EN 61000-6-2
EN 61000-6-3
EN 61000-6-4
Механические данные
Вес [g] 355
Способ монтажа отверстие в панели: 91 x 43 mm
Размеры [mm] 48 x 112 x 116
Материал Noryl UL94-V-0
Дисплеи / Элементы управления
Дисплей
Цветной дисплей Графический ЖК-дисплей, Сенсорный экран
электрическое подключение
Соединение винтовые клеммы:
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — DX2021-00 — 19.10.2016 —