1. Главная страница
  2. Продукция
  3. DN0512

Более недоступно - архивная позиция

Предлагаем альтернативу: DN1020 – Сравнение продукции: DN0512 / DN1020
Обратите внимание на любые различия в технических данных для выбора альтернативного продукта и принадлежностей.

Коммутирующий усилитель

N605/110VAC/0,8A

DN0512

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

  • ce
Скачать
Technische Details
Электронные данные
Номинальная частота АС [Hz] 47...63
Выходное напряжение [V] регулируемый
Допуск выходного напряжения [%] 5
Макс. выходной ток при мин. выходном напряжении [A] 0,8
Кол-во контуров для подключения датчиков безопасности 1
Выходы
Защита от короткого замыкания да
Защита от перегрузок по току да
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] 0...50
Степень защиты IP 40
Механические данные
Материал пластмасса
Дисплеи / Элементы управления
Дисплей
Выходное напряжение 2 x светодиод, зелёный
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение
Соединение клеммы: ...4 mm²
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — DN0512-00 — 06.03.2003 —