1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Датчики позиционирования и обнаружения объектов
  4. Индуктивные датчики
  5. Коммутирующие усилители
  6. DN0210

DN0210

Коммутирующий усилитель

N200/SA-1 110-240VAC

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

  • Надежное переключение высокого тока или переменного тока
  • Встроенный блок питания с широким диапазоном для питания датчиков
  • Компактное исполнение
  • Вставные винтовые клеммы упрощают настройку
  • С PNP или NPN управлением
  • ce
  • eac
  • cul
Скачать
Technische Details
Характеристики
Корпус корпус для установки на DIN рейку
Приложение
Применение Блок питания и обработка сигналов
Электронные данные
Номинальное напряжение АС [V] 110...240
Номинальный допуск напряжения [%] > 20
Номинальный допуск напряжения 2 [%] 20...10
Номинальная частота АС [Hz] 50...60
Сопротивление изоляции [V] 9
Макс. потребляемая мощность АС [W] 11
Дополнительная энергия для датчиков DC [V] 24; (SELV, ± 10 %, 300 mA)
Количество каналов 1
Входы/выходы
Количество входов и выходов Количество релейных выходов: 1
Выходы
Количество релейных выходов 1
Нагрузка на контакты 4 A (240 V AC, 24 V DC); (омическое сопротивление)
Диапазон контроля
Настраиваемое расстояние срабатывания нет
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -20...60
Температура хранения [°C] -25...70
Макс. допустимая относительная влажность воздуха [%] 80; (40 °C: 50 % без конденсации)
Макс. высота над уровнем моря [m] 3000
Степень защиты IP 20
Степень защиты клемм IP 20
Степень загрязнения 2; (≤ 240 V AC)
Испытания / одобрения
MTTF [годы] 290
Механические данные
Вес [g] 214
Корпус корпус для установки на DIN рейку
Способ монтажа рейка; (TH35 EN 60715)
Материал пластмасса: PC-GF20
Дисплеи / Элементы управления
Дисплей
напряжение питания 1, зелёный
Выход 1, жёлтый
ошибки 1, красный
Принадлежности
Принадлежности (поставляются в комплекте)
разъём: 3 x 4-полюсный, с винтовым соединением
электрическое подключение
Соединение штыревые головки: 4 x ; Расстояние: 5,0 mm
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — DN0210-00 — 27.01.2017 —