1. Главная страница
  2. Продукция
  3. DN0001

Более недоступно - архивная позиция

Заменено на: DN0210 – Сравнение продукции: DN0001 / DN0210

Артикул снят с производства
Дата окончания производства: {{"2015-03-31T00:00:00.000+02:00" | date}}

DN0001

Коммутирующий усилитель

N600/230VAC/0,1A

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

  • ce
Скачать
Technische Details
Характеристики
Корпус корпус для установки на DIN рейку
Приложение
Применение Блок питания и обработка сигналов
Электронные данные
Номинальное напряжение АС [V] < 230
Номинальный допуск напряжения [%] 10
Номинальный допуск напряжения 2 [%] 10
Номинальная частота АС [Hz] 47...63
Дополнительная энергия для датчиков DC [V] 24; (±5 %, ≤ 100 mA)
Входы/выходы
Количество входов и выходов Количество релейных выходов: 1
Выходы
Количество релейных выходов 1
Нагрузка на контакты 8 A / 1250 VA / 250 V AC
Диапазон контроля
Настраиваемое расстояние срабатывания нет
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] 0...50
Степень защиты IP 40
Степень защиты клемм IP 20
Испытания / одобрения
MTTF [годы] 1369
Механические данные
Вес [g] 0,43
Корпус корпус для установки на DIN рейку
Материал пластмасса
Дисплеи / Элементы управления
Дисплей
Состояние выхода светодиод, красный
режим работы 1 x светодиод, зелёный
Примечания
Рекомендации Артикул снят с производства
электрическое подключение
Соединение клеммы: ...4 mm²
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — DN0001-00 — 09.07.2009 —