1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Датчики контроля угловых и линейных перемещений
  4. Системы для оценки стандартных сигналов
  5. Двухканальные пороговые реле
  6. DL2503

DL2503

Оценочная электроника для аналоговых стандартных сигналов

MONITOR/AL-3 /110-240VAC/DC

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

  • Для надежного контроля предела потока, давления, температуры и уровня
  • С двумя аналоговыми токовыми входами
  • Мониторинг двух предельных значений с отдельными выходными реле
  • Различные настраиваемые функции мониторинга
  • Хорошо читаемый, светящийся OLED-дисплей
  • ce
  • eac
  • cul

Технические данные в формате PDF

Technische Details
Характеристики
Корпус корпус для установки на DIN рейку
Размеры [mm] 78 x 45 x 124,7
Приложение
Применение 2-канальное аналоговое пороговое реле для стандартных аналоговых сигналов
Электронные данные
Номинальное напряжение АС [V] 110...240
Номинальное напряжение DC [V] 27
Номинальный допуск напряжения [%] < 10
Номинальный допуск напряжения 2 [%] 20...10
Номинальная частота АС [Hz] 50...60
Мощность [W] 5
Дополнительная энергия для датчиков DC [V] 19,6...27,7; (SELV, ≤ 150 mA)
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -40...60
Температура хранения [°C] -40...85
Макс. допустимая относительная влажность воздуха [%] 80; (40 °C: 50 %)
Степень защиты IP 50
Степень защиты клемм IP 20
Испытания / одобрения
ЭMC
EN 61010 2011
EMV 89/336/EWG
EN 61000-6-2 2005
EN 61000-6-4 2007
Механические данные
Вес [g] 375
Корпус корпус для установки на DIN рейку
Размеры [mm] 78 x 45 x 124,7
Материал пластмасса
Дисплеи / Элементы управления
Дисплей
OLED-дисплей, 128 x 64 пикселей светящийся
Состояние выхода светодиод, зелёный
электрическое подключение
двухкамерные клеммные вводы: 2 x ...2,5 mm²; AWG 14
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — DL2503-00 — 13.05.2015 —