1. Главная страница
  2. Продукция
  3. DL2003

Более недоступно - архивная позиция

Заменено на: DL2503 – Сравнение продукции: DL2003 / DL2503

Artikel_lieferbar_bis_31_03_2014
Артикул снят с производства

DL2003

МОНИТОР

MONITOR/AL-3 /110-240VAC/DC

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

  • ce
  • cul
Скачать
Technische Details
Характеристики
Корпус корпус для установки на DIN рейку
Размеры [mm] 78 x 45 x 120
Приложение
Применение 2-канальное аналоговое пороговое реле для стандартных аналоговых сигналов
Электронные данные
Номинальное напряжение АС [V] 110...240
Номинальное напряжение DC [V] 27
Номинальный допуск напряжения [%] < 10
Номинальный допуск напряжения 2 [%] 20...10
Номинальная частота АС [Hz] 50...60
Мощность [W] 5
Диапазон контроля
Настраиваемое расстояние срабатывания нет
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -25...60
Степень защиты IP 50
Степень защиты клемм IP 20
Испытания / одобрения
ЭMC
EN 61010: 1993 + A2: 1995
EMV 89/336/EWG
EN 50081-1
EN 61000-6-2
Механические данные
Вес [g] 0,354
Корпус корпус для установки на DIN рейку
Размеры [mm] 78 x 45 x 120
Материал пластмасса
Дисплеи / Элементы управления
Дисплей
Состояние выхода светодиод, зелёный
ЖК дисплей
Примечания
Рекомендации Артикул снят с производства
электрическое подключение
двухкамерные клеммные вводы: 2 x ...2,5 mm²; AWG 14
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — DL2003-00 — 06.12.2012 —