1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Датчики контроля угловых и линейных перемещений
  4. Датчики скорости
  5. Датчик скорости
  6. DI602A

DI602A

Компактная оценочная электроника для контроля скорости

DGA4012-WPKG/US/3D

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

  • Для применения во взрывоопасной среде
  • Надежный бесконтактный мониторинг скорости вращения относительно пониженной скорости
  • 2 в 1: датчик скорости и оценка в одном компактном корпусе
  • Простая настройка точки переключения с помощью кнопки обучения
  • Для прямого подключения к ПЛК
  • ce

Скачать
Technische Details
Характеристики
Электрическое исполнение PNP
Функция выходного сигнала нормально открытый / нормально закрытый; (параметризуемый)
Диапазон срабатывания [mm] 8
Размеры [mm] M18 x 1 / L = 68
Приложение
Особенности позолоченные контакты
Применение оценка вращающихся и линейных движений с учетом пониженной скорости; блокировка
Электронные данные
Номинальное напряжение DC [V] 10...36
Потребление тока [mA] < 15
Класс защиты II
Защита от переполюсовки да
Выходы
Электрическое исполнение PNP
Функция выходного сигнала нормально открытый / нормально закрытый; (параметризуемый)
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] 2,5
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] 150; (при использовании вне зоны ATEX: 250; Импульсный выход: 15)
Защита от короткого замыкания да
Тип защиты от короткого замыкания тактовый
Защита от перегрузок по току да
Диапазон контроля
Диапазон срабатывания [mm] 8
Настраиваемое расстояние срабатывания нет
Рабочее расстояние срабатывания [mm] 0...6
Диапазон измерения/настройки
Настройка параметров в пределах [Imp/min] 3...6000
Точность/ погрешность
Поправочный коэффициент сталь: 1 / нерж.сталь: 0,7 / латунь: 0,5 / алюминий: 0,4 / медь: 0,3
Гистерезис [% от Sr] 10
Время реакции
Задержка при запуске [s] 0...15
Макс. частота снижения сигнала [Imp/min] 18000
Программное обеспечение / Программирование
Настройка точки переключения Функция обучения
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -20...50
Примечание к температуре окружающей среды
при использовании вне зоны ATEX -20...60
Температура хранения [°C] -25...60
Степень защиты IP 67
Испытания / одобрения
Маркировка АТЕХ II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc IP67 U
Примечание к маркировке АТЕХ
только в сочетании с защитным кожухом
ЭMC
EN 60947-5-2
MTTF [годы] 1051
Механические данные
Вес [g] 177
Монтаж незаподлицо
Размеры [mm] M18 x 1 / L = 68
Обозначение резьбы M18 x 1
Материал нерж. сталь (1.4571/316Ti); PBT (полибутилентерефталат); TPE-U
Дисплеи / Элементы управления
Дисплей
Состояние выхода 1 x светодиод, жёлтый
режим работы 1 x светодиод, зелёный
Входной сигнал 1 x светодиод, зелёный
Принадлежности
Принадлежности (поставляются в комплекте)
крепежные гайки: 2
Защитный кожух
крепежные хомуты
электрическое подключение - разъем
Соединение Разъем: 1 x M12; Контакты: позолоченый
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — RU-RU — DI602A — 31.08.2012 —