1. Главная страница
  2. Продукция
  3. DI601A

Более недоступно - архивная позиция

Заменено на: DI602A – Сравнение продукции: DI601A / DI602A

DI601A

Компактная оценочная электроника для контроля скорости

DGA3012-WPKG/US/3D

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

  • ce
Скачать
Technische Details
Характеристики
Электрическое исполнение PNP
Функция выходного сигнала нормально открытый / нормально закрытый; (параметризуемый)
Диапазон срабатывания [mm] 12
Размеры [mm] M18 x 1 / L = 68
Приложение
Особенности позолоченные контакты
Применение оценка вращающихся и линейных движений с учетом пониженной скорости; блокировка
Электронные данные
Номинальное напряжение DC [V] 10...36
Потребление тока [mA] < 15
Класс защиты II
Защита от переполюсовки да
Выходы
Электрическое исполнение PNP
Функция выходного сигнала нормально открытый / нормально закрытый; (параметризуемый)
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] 2,5
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] 150; (при использовании вне зоны ATEX: 250; Импульсный выход: 15)
Защита от короткого замыкания да
Тип защиты от короткого замыкания тактовый
Защита от перегрузок по току да
Диапазон контроля
Диапазон срабатывания [mm] 12
Настраиваемое расстояние срабатывания нет
Диапазон измерения/настройки
Настройка параметров в пределах [Imp/min] 3...6000
Точность/ погрешность
Поправочный коэффициент сталь: 1 / нерж.сталь: 0,7 / латунь: 0,5 / алюминий: 0,4 / медь: 0,3
Гистерезис [% от Sr] 10
Время реакции
Задержка при запуске [s] 0...15
Макс. частота снижения сигнала [Imp/min] 18000
Программное обеспечение / Программирование
Настройка точки переключения Функция обучения
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -20...50
Примечание к температуре окружающей среды
при использовании вне зоны ATEX -20...60
Степень защиты IP 67
Испытания / одобрения
Маркировка АТЕХ II 3D Ex tD A22 IP67 T 80°C X ***)
ЭMC
EN 60947-5-2
MTTF [годы] 1031
Механические данные
Вес [g] 0,171
Монтаж незаподлицо
Размеры [mm] M18 x 1 / L = 68
Обозначение резьбы M18 x 1
Материал нерж. сталь (1.4571/316Ti); PBT (полибутилентерефталат)
Дисплеи / Элементы управления
Дисплей
Состояние выхода 1 x светодиод, жёлтый
режим работы 1 x светодиод, зелёный
Принадлежности
Принадлежности (поставляются в комплекте)
Защитный кожух
крепежные гайки: 2
электрическое подключение
Соединение Разъем: 1 x M12; Контакты: позолоченый
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — RU-RU — DI601A — 10.03.2011 —