1. Главная страница
  2. Продукция
  3. IO-Link
  4. IO-Link датчики для контроля угловых и линейных перемещений
  5. Датчик скорости
  6. DI5028

DI5028

Компактная оценочная электроника для контроля скорости

DFK36,5-WRKG/IO/US

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

  • ce
  • eac
  • cul
  • iolink
Скачать
Technische Details
Характеристики
Электрическое исполнение PNP/NPN
Функция выходного сигнала нормально открытый / нормально закрытый; (параметризуемый)
Диапазон срабатывания [mm] 6,5
Коммуникационный интерфейс IO-Link
Корпус Резьбовой корпус
Размеры [mm] M12 x 1 / L = 60
Приложение
Применение простая оценка вращающихся и линейных движений с учетом пониженной скорости; блокировка
Электронные данные
Номинальное напряжение DC [V] 10...30
Потребление тока [mA] < 10
Класс защиты III
Защита от перепутывания полярности да
Выходы
Электрическое исполнение PNP/NPN
Функция выходного сигнала нормально открытый / нормально закрытый; (параметризуемый)
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] 2,5
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] 100
Защита от короткого замыкания да
Защита от перегрузок по току да
Диапазон контроля
Диапазон срабатывания [mm] 6,5
Настраиваемое расстояние срабатывания нет
Рабочее расстояние срабатывания [mm] 0...5,26
Диапазон измерения/настройки
Настройка параметров в пределах [Imp/min] 5...24000
Точность/ погрешность
Поправочный коэффициент сталь: 1 / нерж.сталь: 0,7 / латунь: 0,5 / алюминий: 0,4 / медь: 0,3
Гистерезис [% от Sr] 10
Время реакции
Задержка при запуске [s] 0...30; (Ширина шага: 100 ms; по умолчанию: 15 s)
Макс. частота снижения сигнала [Imp/min] 30000
Интерфейсы
Коммуникационный интерфейс IO-Link
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -40...85
Температура хранения [°C] -25...85
Степень защиты IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K
Испытания / одобрения
ЭMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 ВЧ излучение 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 ВЧ проводимость 10 V
EN 55011 класс B
EN 60947-5-2
Ударопрочность
EN 60068-2-27 Ea 100 г 11 мс полусинуса; 3 удара в каждом направлении по 3 координатным осям
Вибропрочность
DIN EN 60947-5-2 20 г (10...3000 Hz)
50 циклов качания частоты; 1 октава в минуту в 3 осях
MTTF [годы] 672
Сертификат UL
Регистрационный номер UL A008
Механические данные
Вес [g] 27
Корпус Резьбовой корпус
Монтаж незаподлицо
Размеры [mm] M12 x 1 / L = 60
Обозначение резьбы M12 x 1
Материал латунь покрыт белой бронзой; активная поверхность: PBT (полибутилентерефталат) оранжевый; светодиодное окно: PEI; крепежные гайки: латунь покрыт белой бронзой
Момент затяжки [Nm] 7
Дисплеи / Элементы управления
Дисплей
SIO режим
выходная ступень питается током 4 x светодиод, жёлтый
Режим IO-Link
мишень в диапазоне измерения 4 x светодиод, жёлтый
мишень вне диапазона измерения 4 x светодиод, жёлтый мигающий свет
Принадлежности
Принадлежности (поставляются в комплекте)
крепежные гайки: 2
электрическое подключение
Соединение Разъем: 1 x M12
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — DI5028-00 — 12.07.2017 —