1. Главная страница
  2. Продукция
  3. DI501A

Более недоступно - архивная позиция

DI501A

Компактная оценочная электроника для контроля скорости

DIA3010-ZPKG/3D

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

  • ce
Скачать
Technische Details
Характеристики
Электрическое исполнение PNP
Функция выходного сигнала NO
Диапазон срабатывания [mm] 10
Размеры [mm] M30 x 1,5 / L = 81
Приложение
Применение простая оценка вращающихся и линейных движений с учетом пониженной скорости; блокировка
Электронные данные
Номинальное напряжение DC [V] 10...36
Потребление тока [mA] < 15
Класс защиты III
Защита от перепутывания полярности да
Выходы
Общее количество выходов 1
Электрическое исполнение PNP
Функция выходного сигнала NO
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] 2,5
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] 250
Кратковременный ток нагрузки коммутационного выхода [mA] 250
Частота переключения DC [Hz] 100
Защита от короткого замыкания да
Защита от перегрузок по току да
Диапазон контроля
Диапазон срабатывания [mm] 10
Настраиваемое расстояние срабатывания нет
Диапазон измерения/настройки
Настройка параметров в пределах [Imp/min] 5...300
Точность/ погрешность
Поправочный коэффициент сталь: 1 / нерж.сталь: 0,7 / латунь: 0,5 / алюминий: 0,4 / медь: 0,3
Гистерезис [% от Sr] 10
Время реакции
Задержка при запуске [s] 15; (стандартный)
Макс. частота снижения сигнала [Imp/min] 15000
Программное обеспечение / Программирование
Настройка точки переключения многооборотный переменный резистор (потенциометр)
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -20...60
Степень защиты IP 67
Испытания / одобрения
Маркировка АТЕХ II 3D Ex tD A22 IP67 T80°C X Ta: -20°C...+60°C
ЭMC
EN 60947-5-2
MTTF [годы] 898
Механические данные
Вес [g] 0,28
Монтаж установка заподлицо
Размеры [mm] M30 x 1,5 / L = 81
Обозначение резьбы M30 x 1,5
Материал латунь покрытая специальным слоем; PBT (полибутилентерефталат)
Дисплеи / Элементы управления
Дисплей
Состояние выхода 1 x светодиод, зелёный
электрическое подключение
Соединение Кабель: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm²
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — RU-RU — DI501A — 16.12.2008 —