1. Главная страница
  2. Продукция
  3. DI0100

Более недоступно - архивная позиция

Заменено на: DI0101 – Сравнение продукции: DI0100 / DI0101

DI0100

Компактная оценочная электроника для контроля скорости

DIA3010-ZROW

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

  • ce
Скачать
Technische Details
Характеристики
Функция выходного сигнала NO
Диапазон срабатывания [mm] 10
Размеры [mm] M30 x 1,5 / L = 81
Приложение
Применение простая оценка вращающихся и линейных движений с учетом пониженной скорости; блокировка
Электронные данные
Номинальное напряжение АС [V] 20...250
Потребление тока [mA] < 2,5
Защита от перепутывания полярности нет
Выходы
Общее количество выходов 1
Функция выходного сигнала NO
Минимальная нагрузка по току [mA] 6
Макс. ток утечки [mA] 1,5
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода АС [mA] 350 (...50 °C)
Кратковременный ток нагрузки коммутационного выхода [mA] 2200
Защита от короткого замыкания нет
Защита от перегрузок по току нет
Диапазон контроля
Диапазон срабатывания [mm] 10
Настраиваемое расстояние срабатывания нет
Диапазон измерения/настройки
Настройка параметров в пределах [Imp/min] 5...300
Точность/ погрешность
Поправочный коэффициент сталь: 1 / нерж.сталь: 0,7 / латунь: 0,5 / алюминий: 0,4 / медь: 0,3
Гистерезис [% от Sr] 10
Время реакции
Задержка при запуске [s] 12
Макс. частота снижения сигнала [Imp/min] 1500
Программное обеспечение / Программирование
Настройка точки переключения многооборотный переменный резистор (потенциометр)
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -25...80
Степень защиты IP 67
Механические данные
Монтаж установка заподлицо
Размеры [mm] M30 x 1,5 / L = 81
Обозначение резьбы M30 x 1,5
Материал латунь покрытая специальным слоем; PBT (полибутилентерефталат)
Момент затяжки [Nm] 50
Дисплеи / Элементы управления
Дисплей
Состояние выхода 1 x светодиод, зелёный
Примечания
Примечания
Рекомендации Проверьте безопасность работы прибора после короткого замыкания.
электрическое подключение
Соединение Кабель: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm²
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — DI0100-00 — 07.11.2007 —