1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Датчики контроля угловых и линейных перемещений
  4. Системы оценки импульсов
  5. 1-канальные устройства контроля скорости
  6. DD2510

Артикул снят с производства
Дата окончания производства: {{"2018-03-31T00:00:00.000+02:00" | date}}

DD2510

Оценочная электроника для контроля скорости

MONITOR/FR-1 /230VAC

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

  • Для измерения частоты, скорости и скорости вращения
  • Надежный контроль предельной скорости или недостаточной скорости
  • Простая настройка точек переключения с помощью кнопок для программирования
  • Хорошо читаемый, светящийся OLED-дисплей для программирования и индикации фактического значения
  • С реле и транзисторными коммутационными выходами и дополнительным аналоговым выходом
  • ce
  • eac
Скачать
Technische Details
Характеристики
Корпус корпус для установки на DIN рейку
Размеры [mm] 78 x 45 x 124,7
Приложение
Применение электронная система обработки импульсных сигналов с микропроцессором для частоты; Скорость вращения; скорость; импульсные и машинные циклы
Электронные данные
Номинальное напряжение АС [V] < 230
Номинальное напряжение DC [V] 24
Номинальный допуск напряжения [%] 10
Номинальный допуск напряжения 2 [%] 10
Номинальная частота АС [Hz] 50...60
Мощность [W] 3
Дополнительная энергия для датчиков DC [V] 19,6...27,7; (SELV, ≤ 15 mA)
Входы/выходы
Количество входов и выходов Количество аналоговых выходов: 1; Количество релейных выходов: 2
Выходы
Количество релейных выходов 2
Нагрузка на контакты 4 A (250 V AC)
Количество аналоговых выходов 1
Аналоговый выход по току [mA] 4...20
Наиб.нагрузка [Ω] 500
Диапазон контроля
Настраиваемое расстояние срабатывания нет
Диапазон измерения/настройки
Диапазон настройки Гц [Hz] 0,1...1000
Настройка параметров в пределах [Imp/min] 1...60000
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -40...60
Температура хранения [°C] -40...85
Макс. допустимая относительная влажность воздуха [%] 80; (40 °C: 50 %)
Степень защиты IP 50
Степень защиты клемм IP 20
Испытания / одобрения
ЭMC
EN 61010 2011
EMV 89/336/EWG
EN 61000-6-2 2005
EN 61000-6-4 2007
Механические данные
Вес [g] 380
Корпус корпус для установки на DIN рейку
Размеры [mm] 78 x 45 x 124,7
Материал пластмасса
Дисплеи / Элементы управления
Дисплей
Состояние выхода светодиод, зелёный
OLED-дисплей, 128 x 64 светящийся
Примечания
Примечания
Прибор соответствует категории II перегрузки по напряжению ; степень герметизации 2
Рекомендации Артикул снят с производства
электрическое подключение
двухкамерные клеммные вводы: 2 x ...2,5 mm²
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — DD2510-00 — 13.05.2015 —