1. Главная страница
  2. Продукция
  3. DC0103

Более недоступно - архивная позиция

DC0103

Оценочная электроника для контроля скорости

D100/ 12/24VDC/TEACH IN

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

  • ce
Скачать
Technische Details
Характеристики
Корпус корпус из пластмассы
Приложение
Применение Контроль пороговых значений скорости вращения мин. и макс. благодаря оценке импульсной последовательности на входе
Электронные данные
Номинальное напряжение DC [V] 24...28
Потребление тока [mA] < 50
Дополнительная энергия для датчиков DC [V] 10,5; (≤ 10 mA)
Входы/выходы
Количество входов и выходов Количество релейных выходов: 1
Выходы
Количество релейных выходов 1
Нагрузка на контакты 8 A (12 V DC) / 4 A (24 V DC)
Диапазон контроля
Настраиваемое расстояние срабатывания нет
Диапазон измерения/настройки
Настройка параметров в пределах [Imp/min] 100...20000
Точность/ погрешность
Воспроизводимость [% от Sr] 1
Программное обеспечение / Программирование
Настройка точки переключения Функция обучения
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -20...60
Степень защиты IP 65
Степень защиты клемм IP 20
Механические данные
Корпус корпус из пластмассы
Материал корпус: PC; крышка: Polystyrol прозрачный
Дисплеи / Элементы управления
Дисплей
Состояние выхода светодиод, зелёный
режим работы 1 x светодиод, зелёный
параметрирование светодиод, красный
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — DC0103-00 — 06.03.2003 —