1. Главная страница
  2. Продукция
  3. DC0102

Более недоступно - архивная позиция

DC0102

Оценочная электроника для контроля скорости

D100/230VAC/3-CHANNEL

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

  • ce
Скачать
Technische Details
Характеристики
Корпус корпус для установки на DIN рейку
Размеры [mm] 75 x 100 x 110
Приложение
Применение обработка импульсной последовательности относительно достижения минимальной скорости вращения в оборудовании; центрифуги; агитаторы
Электронные данные
Номинальное напряжение АС [V] < 230
Номинальное напряжение DC [V] 24
Номинальный допуск напряжения [%] 10
Номинальный допуск напряжения 2 [%] 10
Номинальная частота АС [Hz] 50...60
Дополнительная энергия для датчиков DC [V] 24
Входы/выходы
Количество входов и выходов Количество релейных выходов: 3
Выходы
Количество релейных выходов 3
Нагрузка на контакты 4 A / 250 V AC (30 V DC)
Диапазон контроля
Настраиваемое расстояние срабатывания нет
Диапазон измерения/настройки
Настройка параметров в пределах [Imp/min] 50...500
Точность/ погрешность
Гистерезис [% от Sr] < 5
Воспроизводимость [% от Sr] < 5
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] 0...55
Степень защиты IP 40
Степень защиты клемм IP 20
Механические данные
Корпус корпус для установки на DIN рейку
Размеры [mm] 75 x 100 x 110
Материал пластмасса
Дисплеи / Элементы управления
Дисплей
Состояние выхода 1 x светодиод, зелёный
режим работы 1 x светодиод, зелёный
Примечания
Примечания
*) специальное исполнение
электрическое подключение
Соединение клеммы: ...2,5 mm²
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — DC0102-00 — 06.03.2003 —