1. Главная страница
  2. Продукция
  3. CR2102

CR2102

Датчик наклона

R360/INCLINATION SENSOR/CAN

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

  • Точное измерение углов наклона в осях X и Y
  • Высокая точность измерения во всём диапазоне углов в двух осях
  • Возможность настройки нулевой позиции, направления отсчёта и предельной частоты
  • Компактный и прочный корпус
  • Высокопроизводительный CAN-интерфейс для различных задач коммуникации
  • ce
  • eac
Технические данные в формате PDF

Technische Details
Характеристики
Количество осей измерения 2
Угловой диапазон [°] ± 45
Размеры [mm] 90 x 60 x 41
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] 10...32 DC
Выходы
Аналоговый выход по току [mA] 4...20
Диапазон измерения/настройки
Количество осей измерения 2
Угловой диапазон [°] ± 45
Точность/ погрешность
Точность [°] 0,5°
Разрешение [°] 0,1; (параметризуемый)
Интерфейсы
Количество интерфейсов CAN 1
Испытания / одобрения
MTTF [годы] 239
Механические данные
Вес [g] 319
Размеры [mm] 90 x 60 x 41
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение
Разъем: 1 x M12
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — CR2102-01 — 03.12.2013 —