1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Компоненты для систем управления и автоматизации подвижной техники
  4. Модули ввода/вывода
  5. Модули со степенью защиты IP 67 и разъемом М12
  6. CR2051

Модули ввода/вывода для подвижной техники

ioControl/Out 16/DT6

CR2051

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm

  • Для децентрализованного срабатывания актуаторов и пропорциональных клапанов
  • Свободно программируемые функции для выходов
  • Высокая степень защиты соответствует требованиям подвижной техники
  • Среда программирования CODESYS совместима со стандартом МЭК 61131-3
  • Высокопроизводительный CAN-интерфейс для различных задач коммуникации
  • ce
Технические данные в формате PDF

Technische Details
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] 8...32 DC
Защита от переполюсовки да
Входы/выходы
Общее количество входов и выходов 16
Количество входов и выходов Количество цифровых выходов: 16
Выходы
Количество цифровых выходов 16
Защита от короткого замыкания да
Количество ШИМ выходов 16
Количество ШИМ-I выходов 8
Программное обеспечение / Программирование
Функционирование ПЛК в соответствии с IEC 61131-3 да
интерфейсы
Количество интерфейсов CAN 2
Условия эксплуатации
Температура хранения [°C] -40...85
Степень защиты IP 65; IP 67
Испытания / одобрения
ЭMC
DIN EN 61000-6-2
DIN EN 61000-6-4
MTTF [годы] 96
Механические данные
Вес [g] 711
Способ монтажа установка с помощью винтов
Размеры [mm] 234,2 x 76 x 40,5
материал PA (полиамид) усиленное стекловолокно
Дисплеи / Элементы управления
Дисплей
10-сегментная светодиодная индикация, красный/зеленый 4-значный
Фоновая подсветка дисплея светодиод
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение
Выходы Con. 1...8 Разъем: DEUTSCH разъём
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — CR2051-00 — 22.08.2017 —