1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Компоненты для систем управления и автоматизации подвижной техники
  4. Модули ввода/вывода
  5. Модули со степенью защиты IP 67 и разъемом М12
  6. CR2033

CR2033

Модули ввода/вывода для подвижной техники

R360/METAL-MODULE/I/8/O/4

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

  • Для децентрализованной оценки сигналов датчика и срабатывания актуаторов и пропорциональных клапанов
  • С множеством многофункциональных входов и выходов
  • Прочный металлический корпус с высокой степенью защиты для подвижной техники
  • Высокопроизводительный CAN-интерфейс для различных задач коммуникации
  • ce
  • eac
  • e1r
Технические данные в формате PDF

Technische Details
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] 10...32 DC
Входы/выходы
Общее количество входов и выходов 12
Количество входов и выходов Количество цифровых входов: 8; Количество аналоговых входов: 4; Количество цифровых выходов: 4
Входы
Количество цифровых входов 8
Количество аналоговых входов 4
Аналоговый вход (ток) [mA] 0...20
Аналоговый вход (напряжение) [V] 0...32
Выходы
Количество цифровых выходов 4
Количество ШИМ выходов 4
Программное обеспечение / Программирование
Выбор параметров входные/выходные функции
Интерфейсы
Количество интерфейсов CAN 1
Испытания / одобрения
MTTF [годы] 177
Механические данные
Вес [g] 1814,5
Размеры [mm] 39 x 77 x 227
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение
Разъем: 1 x M12
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — CR2033-02 — 14.08.2014 —