1. Главная страница
  2. Продукция
  3. CR0253

Более недоступно - архивная позиция

CR0253

Программируемый контроллер безопасности для подвижной техники

R360/32bit Ext/80 I/O/ISO

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

  • Для сложных функций управления в сельскохозяйственной и лесной технике
  • С множеством многофункциональных конфигурируемых входных и выходных каналов
  • Высокопроизводительные CAN интерфейсы с протоколом ISOBUS
  • Среда программирования CODESYS совместима со стандартом МЭК 61131-3
  • Сертификат соответствия Е1, выданный Немецким федеральным автотранспортным министерством
  • eac
  • e1r
Технические данные в формате PDF

Technische Details
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] 8...32 DC
Входы/выходы
Общее количество входов и выходов 80
Количество входов и выходов Количество цифровых входов: 40; Количество аналоговых входов: 36; Количество частотных входов: 36; Количество входов резистора: 4; Количество цифровых выходов: 40
Входы
Количество цифровых входов 40
Количество аналоговых входов 36
Количество частотных входов 36
Количество входов резистора 4
Аналоговый вход (ток) [mA] 0...20
Аналоговый вход (напряжение) [V] 0...32
Выходы
Количество цифровых выходов 40
Количество ШИМ выходов 32
Количество ШИМ-I выходов 32
Количество выходов с Н-мостом 4
Программное обеспечение / Программирование
Выбор параметров входные/выходные функции
Функционирование ПЛК в соответствии с IEC 61131-3 да
Интерфейсы
Количество интерфейсов CAN 4
Количество интерфейсов R232 1
Количество интерфейсов USB 1
Механические данные
Вес [g] 2001
Размеры [mm] 153 x 43 x 277
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — CR0253-00 — 29.06.2016 —