1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Системы идентификации
  4. RFID UHF
  5. Антенны
  6. ANT815

ANT815

RFID головка чтения/записи UHF

DTRUHFE ADRWETTN04-

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

  • Для надежной идентификации UHF ID-транспондеров в производстве и логистике
  • Компактное исполнение для использования с RFID ID-метками в ближнем поле
  • Диапазон для считывания дипольных ID-меток на расстоянии до 1 м
  • Высокая степень защиты для соответствия требованиям сложных условий эксплуатации
Технические данные в формате PDF

Technische Details
Электронные данные
Рабочая частота [MHz] 865...928
Диапазон антенны [dB] -12 (866 MHz) / -10 (915 MHz)
Импеданс [Ω] 50
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -20...55
Температура хранения [°C] -40...85
Степень защиты IP 67
Механические данные
Вес [g] 443,5
Корпус Прямоугольный
Размеры [mm] 126 x 37 x 156
Материал корпус: пластмасса; Разъём TNC: Латунь / PTFE
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — ANT815-01 — 07.11.2014 —