Due to technical problems, we are currently unable to provide you with all shop functions.

We are working hard to eliminate these problems and give you access to the functions again as soon as possible.

You probably do not come from: Ukraine.  If necessary, change to: United States
  1. Продукция
  2. IO-Link
  3. Мастер IO-Link
  4. IO-Link - Мастеры для шкафов управления
  5. AL1940

Мастер IO-Link с интерфейсом Modbus TCP

AL1940

IO-Link Master CL MB 8P IP20

Мастер IO-Link с интерфейсом Modbus TCP

AL1940

IO-Link Master CL MB 8P IP20

  • Разделение сети автоматизации и ИТ
  • Для подключения до восьми IO-Link приборов
  • Надежная передача данных о машине, рабочих параметров и диагностических данных в контроллер
  • Компактный размер корпуса требует очень мало места для установки в панель управления
Цена указана без НДС
{{ifmVariantName}}



  • ce
  • eac
  • iolink
  • cul
Техническое описание
Приложение
Применение Модули ввода / вывода для использования в шкафу управления
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] 20...30 DC; (US; по SELV/PELV)
Потребление тока [mA] 300...3900; (US)
Класс защиты III
Питание датчика US
Макс. общая токовая нагрузка [A] 3,6
Входы/выходы
Общее количество входов и выходов 16; (конфигурируемый)
Количество входов и выходов Количество цифровых входов: 8; Количество цифровых выходов: 8
Входы
Количество цифровых входов 8; (IO-Link Port Class A)
Коммутационный уровень high [V] 11...30
Коммутационный уровень low [V] 0...5
Аналоговые входы защищены от короткого замыкания да
Выходы
Количество цифровых выходов 8; (IO-Link Port Class A)
Макс. допустимая токовая нагрузка на каждый выход [mA] 300
Защита от короткого замыкания да
Интерфейсы
Коммуникационный интерфейс Ethernet; IO-Link
Ethernet - Internet of Things
Стандарт передачи 10Base-T; 100Base-TX
Скорость передачи 10; 100
Протокол MQTT JSON
Заводские настройки
IP-адресс: 169.254.x.x
маска подсети: 255.255.0.0
IP - адрес шлюза: 0.0.0.0
MAC-адресс: см. типовую бирку
Примечание к интерфейсам
Протокол безопасности: HTTPS
Ethernet - Modbus TCP
Стандарт передачи 10Base-T; 100Base-TX
Скорость передачи 10; 100
Протокол Modbus TCP
Заводские настройки
IP-адресс: 192.168.1.250
маска подсети: 255.255.255.0
IP - адрес шлюза: 0.0.0.0
MAC-адресс: см. типовую бирку
IO-Link Master
Способ передачи COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud)
IO-Link проверка 1.1
Количество портов класса А 8
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -25...65
Температура хранения [°C] -25...85
Макс. допустимая относительная влажность воздуха [%] 90
Степень защиты IP 20
Степень защиты (NEMA 250) 6P
Химическая среда
ISO 16750-5 AA, BA, BD, HLP, CC, DB, DC, DD, CA
NEMA 250 5.13.1 AA
Испытания / одобрения
ЭMC
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4
MTTF [годы] 78
Механические данные
Вес [g] 329,5
Материал корпус: PA (полиамид)
Принадлежности
Комплект поставки
Разъём Combicon: 9
Примечания
Примечания
Дополнутельную информацию, пожалуйста, смотрите в инструкции по эксплуатации.
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение - Ethernet
EtherNet IP X21, X22 Разъем: RJ45
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — AL1940-00 —